{"product":{"productId":"agid.31716","price":14.93,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. CON CABEZA,FORMA:A CON BOLA COMPLETA, M20,L=104,2, ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
con cabeza
acero templado y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Distintas formas de bola
Unidad de venta
14,93 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cabeza
Tipo de
producto
con bola completa
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M20
L=Longitud
104,2
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
90
Clase de resistencia
10.9
D3
30
L1
48
L2
20
Modelo
de forma
con bola completa
SW
17
Ø de bola
15
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.