{"product":{"productId":"agid.31716","price":11.79,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. CON CABEZA,FORMA:BV BOLA APLANADA/PROT.CONTRA,M08, L=35, ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
con cabeza
acero templado y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Distintas formas de bola
Unidad de venta
11,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
BV
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cabeza
Tipo de
producto
con bola aplanada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M8
L=Longitud
35
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
9
Clase de resistencia
10.9
D1
4,5
D3
13
L1
3,5
L2
8
Modelo
de forma
bola aplanada, con protección contra torsión
SW
6
Ø de bola
5,5
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.