text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
BV
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cabeza
Tipo de producto
con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M10
L=Longitud
60
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
12
Clase de resistencia
10.9
D1
6
D3
16
L1
28
L2
10
Modelo de forma
bola aplanada, con protección contra torsión
SW
8
Ø de bola
7

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron