{"product":{"productId":"agid.14721","price":3,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,CON BLOQUEO PARA ROSCAS, FORMA:A BOLADE ACERO, M08, L=31,2, ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
acero templado y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Ideal para superficies de presión limpias, pulidas
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
3,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de
producto
con bola completa
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M8
L=Longitud
31,2
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
15
Clase de resistencia
10.9
L1
8
Modelo
de forma
bola de acero
SW
4
Ø de bola
5,5
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Seguro roscado de nylon.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
L2 = aprox. dos filetes
Forma D: Bola de POM
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.