text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
B
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de producto
con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M10
L=Longitud
20,3
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
20
Clase de resistencia
10.9
D1
5,6
L1
9
Modelo de forma
bola aplanada
SW
5
Ø de bola
7

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: con bola aplanada

L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron