text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
D
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de producto
con bola completa
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
poliacetal
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M4
L=Longitud
16
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
0,3
Clase de resistencia
10.9
L1
5
Modelo de forma
bola de POM
SW
2
Ø de bola
2,5

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM

L2 = aprox. dos filetes
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron