{"product":{"productId":"agid.3991","price":16.19,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,VERSIÓN CORTA, M20X2, L=20, ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO, COMP:ACEROAPOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
acero templado y revenido
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas
Unidad de venta
16,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
versión corta
Tipo de
producto
con bola aplanada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M20X2
L=Longitud
20
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
60
Clase de resistencia
12.9
D1
10,7
G
30,9
SW
10
Ø de bola
12
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia 12.9, bruñido. Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La versión corta de los tornillos de presión esféricos es especialmente adecuada para vástagos cilíndricos DIN 1835 E en combinación con alojamientos de herramienta Whistle Notch o Weldon, por ejemplo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.