text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
versión corta
Tipo de producto
con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M24x2
L=Longitud
25
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
90
Clase de resistencia
12.9
D1
13,5
G
57,8
SW
12
Ø de bola
15

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia 12.9, bruñido. Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La versión corta de los tornillos de presión esféricos es especialmente adecuada para vástagos cilíndricos DIN 1835 E en combinación con alojamientos de herramienta Whistle Notch o Weldon, por ejemplo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron