{"product":{"productId":"agid.31157","price":19.76,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,FORMA:A BOLA DE ACERO, M24, L=84,7,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola de acero endurecido o de plástico
- Ideal para superficies de presión limpias, pulidas
Unidad de venta
19,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de
producto
con bola completa
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
D=Rosca
M24
L=Longitud
84,7
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
120
Modelo
de forma
bola de acero
SW
12
Ø de bola
18
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Indicación
Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
Forma D: Bola de POM
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.