text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
B
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de producto
con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M20
L=Longitud
60
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
90
Clase de resistencia
10.9
D1
13,5
Modelo de forma
bola de acero
SW
10
Ø de bola
15

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Indicación
La bola aplanada con forma B, C o F permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tiradas pequeñas y medianas.

En esta versión, las bolas no están aseguradas contra la torsión, por lo que pueden girar 360°.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: Bola de acero
Forma C: Bola de POM
Forma F: Bola de acero acanalada
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron