text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
D
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de producto
con bola completa
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
poliacetal
D=Rosca
M4
L=Longitud
8
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
0,3
Clase de resistencia
10.9
Modelo de forma
bola de POM
SW
2
Ø de bola
2,5

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Indicación
Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron