{"product":{"productId":"agid.31704","price":17.51,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,CON PROTECCIÓN CONTRA TORSI, FORMA:FVBOLA APLAN./ACANAL./PROT., M08, L=20,3,ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
acero templado y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Ideal para superficies no planoparalelas
- La bola sobre apoyo móvil se adapta hasta 9°
Unidad de venta
17,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
FV
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con protección contra torsión
Tipo de
producto
con bola aplanada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M8
L=Longitud
20,3
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
9
Clase de resistencia
10.9
D1
4,1
Modelo
de forma
bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
SW
4
Ø de bola
5,5
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural.
Bola endurecida con acabado natural.
Indicación
La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo
Forma BV: Bola aplanada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.