text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
FV
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con protección contra torsión
Tipo de producto
con bola aplanada
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M10
L=Longitud
35,3
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
12
Clase de resistencia
10.9
D1
5,6
Modelo de forma
bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
SW
5
Ø de bola
7

Descripción

Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural.
Indicación
La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo
Forma BV: Bola aplanada con protección contra torsión
Forma FV: Bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron