{"product":{"productId":"agid.31178","price":3.38,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,FORMA:C BOLA DE POM, M06, L=10,3, ACEROTEMPLE+REVENI., COMP:POLIACETAL"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
acero templado y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Ideal para superficies no planoparalelas
- La bola sobre apoyo móvil se adapta hasta 9°
Unidad de venta
3,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
C
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de
producto
con bola aplanada
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
poliacetal
D=Rosca
M6
L=Longitud
10,3
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
0,9
Clase de resistencia
10.9
D1
3
Modelo
de forma
bola de POM
SW
3
Ø de bola
4
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia mínima 10.9.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Bola de acero de apoyo de cilindros o POM.
Versión
Tornillo negro.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Bola endurecida con acabado natural o de POM.
Indicación
La bola aplanada con forma B, C o F permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tiradas pequeñas y medianas.
En esta versión, las bolas no están aseguradas contra la torsión, por lo que pueden girar 360°.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tiradas pequeñas y medianas.
En esta versión, las bolas no están aseguradas contra la torsión, por lo que pueden girar 360°.
Indicación sobre el dibujo
Forma B: Bola de acero
Forma C: Bola de POM
Forma F: Bola de acero acanalada
Forma C: Bola de POM
Forma F: Bola de acero acanalada
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.