text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de producto
con bola completa
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
cerámica
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M8
L=Longitud
31,2
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
15
Modelo de forma
bola de cerámica
SW
4
Ø de bola
5,5

Descripción

Material

Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4.

Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación

Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.

Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero inoxidable
Forma D: Bola de POM
Forma E: Bola de cerámica
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron