{"product":{"productId":"agid.31182","price":6.49,"name":"TORNILLO PRES. PUNTA ESF. SIN CABEZA,FORMA:E BOLA DE CERÁMICA, M10, L=36,7,ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL,COMP:CERÁMICA"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión de punta esférica
sin cabeza
acero inoxidable
acabado natural
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Ideal para superficies de presión limpias, pulidas
- Bola de cerámica: alta resilencia y estabilidad
- Bola de cerámica: excelente comportamiento de desgaste
- Bola de cerámica: buena resistencia química
Unidad de venta
6,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión de punta esférica
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de
producto
con bola completa
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
cerámica
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M10
L=Longitud
36,7
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
20
Modelo
de forma
bola de cerámica
SW
5
Ø de bola
7
Descripción
Material
Tornillo de acero inoxidable.
Bola de acero inoxidable, POM o de cerámica Si3N4.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como ”barras de pegamento”. Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. El nitruro de silicio (Si3N4) se caracteriza especialmente por una combinación de excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Bola de acero inoxidable
Forma D: Bola de POM
Forma E: Bola de cerámica
Forma D: Bola de POM
Forma E: Bola de cerámica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.