text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de apoyo
Versión 1
redondo
Versión 2
acanalado fino
Material del cuerpo de base
metal duro
D=Diámetro exterior
12,7
S=Grosor
3,2
B
2,3

Descripción

Material
Metal duro.
Versión
Sinterizado.
Indicación
Los asientos de metal duro están disponibles como base de 4 puntos y acanalados. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron