{"product":{"productId":"agid.4009","price":9.14,"name":"PLACA DE APOYO REDONDO METAL DURO,SOPORTE DE 4 PUNTOS, D=7,9, S=3,2"},"currency":"EUR"}
Placa de apoyo
redondo
metal duro
- Para pegar o soldar
- Como base de 4 puntos y acanalados
Unidad de venta
9,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de apoyo
Versión 1
redondo
Versión 2
soporte de 4 puntos
Material
del cuerpo
de base
metal duro
D=Diámetro exterior
7,9
S=Grosor
3,2
B
3
Descripción
Material
Metal duro.
Versión
Sinterizado.
Indicación
Los asientos de metal duro están disponibles como base de 4 puntos y acanalados. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.