text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
P
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
superficie de poliuretano, 60° Shore
D2=Diámetro
10
L3=Altura
12
Clase de fijación
rosca interior
D3
10
G
M5
L4
6

Descripción

Material, versión
Forma P de acero inoxidable con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron