{"product":{"productId":"agid.14726","price":8.04,"name":"PINZAS E INSERTOS REDONDO CON PERFORAC.AVELLANADA D2=12, L3=10, FORMA:C ,ACERO P. HERRAMIENTAS ENDURECIDO YBRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pinzas e insertos
redondo
acero para herramientas
endurecido y bruñido
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros
Unidad de venta
8,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
C
Versión 1
redondo
Versión 2
con perforación avellanada
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D2=Diámetro
12
L3=Altura
10
Clase de fijación
perforación avellanada
D4
4,5
D5
9
T
5,6
Descripción
Material, versión
Forma C, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.