{"product":{"productId":"agid.14726","price":11.89,"name":"PINZAS E INSERTOS REDONDO CON PERFORAC.AVELLANADA D2=25, L3=10, FORMA:E ,ACERO INOXIDABLE ENDURECIDO Y ACABADONATUR"},"currency":"EUR"}
Pinzas e insertos
redondo
acero inoxidable
endurecido y con acabado natural
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros
Unidad de venta
11,89 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
E
Versión 1
redondo
Versión 2
con perforación avellanada
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y con acabado natural
D2=Diámetro
25
L3=Altura
10
Clase de fijación
perforación avellanada
D4
6,6
D5
11
T
7,6
Descripción
Material, versión
Forma E, acero para herramientas, endurecido y bruñido,
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
acero inoxidable, endurecido, acabado natural o POM.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.