text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
F
Versión 1
redondo
Versión 2
con perforación avellanada
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D2=Diámetro
25
L3=Altura
12
Clase de fijación
casquillos
D4
6,6
D5
11
T
7,6

Descripción

Material, versión
Forma F de acero para herramientas endurecido y bruñido.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas,
se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron