{"product":{"productId":"agid.33861","price":22.77,"name":"PINZAS E INSERTOS REDONDO D2=16, L3=10,FORMA:M , ACERO P. HERRAMIENTASACANALADURA DE METAL DURO"},"currency":"EUR"}
Pinzas e insertos
redondo
acero para herramientas
acanaladura de metal duro bruñida
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros
Unidad de venta
22,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
M
Versión 1
redondo
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
acanaladura de metal duro bruñida
D2=Diámetro
16
L3=Altura
10
C
4,5
Clase de fijación
rosca interior
D3
12,7
E
4,75
G
M6
L5
6
Descripción
Material, versión
Forma M, acero para herramientas con acanaladura de metal duro bruñido.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.