text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinzas e insertos
Forma
O
Versión 1
redondo
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
superficie de diamante
D2=Diámetro
25
L3=Altura
10
Clase de fijación
rosca interior
G
M6
L4
5

Descripción

Material, versión
Forma O de acero inoxidable con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Indicación
Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02007-120X030 a 02009-924X080
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron