{"product":{"productId":"agid.33858","price":16.62,"name":"PINZA HEXAGONAL M08X25 ACERO,COMP:METAL DURO, C=13"},"currency":"EUR"}
Pinza
Tornillo hexagonal
acero
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Montaje sencillo
- Dureza 72-74 HRC
Unidad de venta
16,62 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinza
Versión 1
Tornillo hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
metal duro
A=Longitud de la rosca
25
C=Ancho de llave
13
G=Rosca
M8
Acanaladura
fino
B
6,4
Clase de fijación
rosca exterior
D
9,5
Descripción
Material
Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.