text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza
Versión 1
Tornillo hexagonal
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
metal duro
A=Longitud de la rosca
25
C=Ancho de llave
17
G=Rosca
M10
Acanaladura
fino
B
7,5
Clase de fijación
rosca exterior
D
12,7

Descripción

Material
Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron