text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
C
Versión 1
Cuadrado
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
A=Longitud/Anchura
16
D1=Perforación de fijación
4,5
Acanaladura
fino
B
12
Clase de fijación
rosca interior
D2
8
T
5,6

Descripción

Material
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron