{"product":{"productId":"agid.4019","price":31.23,"name":"PINZA CUADRADO, FORMA:C ACERO P.HERRAMIENTAS, D1=5,5, A=20"},"currency":"EUR"}
Pinza
Cuadrado
acero para herramientas
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros
- Endurecido o metal duro
Unidad de venta
31,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
C
Versión 1
Cuadrado
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
A=Longitud/Anchura
20
D1=Perforación de fijación
5,5
Acanaladura
fino
B
10
Clase de fijación
rosca interior
D2
10
T
6,6
Descripción
Material
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Versión
Bruñido.
Indicación
Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
Forma B: Acero para herramientas, acanaladura de metal duro
Forma C: Acero para herramientas
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.