{"product":{"productId":"agid.4022","price":12.95,"name":"PLACA DE APOYO CUADRADO A=12,7 -0,13B=12,7 -0,13 METAL DURO, ACANALADO"},"currency":"EUR"}
Placa de apoyo
cuadrado
metal duro
- Para pegar o soldar
- Base acanalada y cuneiforme
Unidad de venta
12,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de apoyo
Versión 1
cuadrado
Versión 2
Acanalado
Material
del cuerpo
de base
metal duro
A=Longitud
12,7 -0,13
B=Anchura
12,7 -0,13
S
3,2
Descripción
Material
Metal duro.
Versión
Sinterizado.
Indicación
Los asientos de metal duro pueden ser acanalados o cuneiformes. Se pueden pegar, por ejemplo, en placas de base de fundición gris.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.