{"product":{"productId":"agid.4025","price":30.07,"name":"PINZA AJUSTABLE M16X25, FORMA:B ACEROP. HERRAMIENTAS, COMP:METAL DURO"},"currency":"EUR"}
Pinza
adjustable
acero para herramientas
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Adaptación exacta a la función de sujeción mediante rosca exterior continua
- Endurecido o metal duro
Unidad de venta
30,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
B
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Material
del componente
metal duro
G=Rosca
M16
L=Longitud de la rosca
25
B
11,2
Clase de fijación
rosca exterior
SW
8
Descripción
Material
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Indicación
La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Los insertos de metal duro están soldados.
Los insertos de metal duro están soldados.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.