{"product":{"productId":"agid.4025","price":24.81,"name":"PINZA AJUSTABLE M10X40, FORMA:A ACEROP. HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Pinza
adjustable
acero para herramientas
- Para el montaje de brazos de sujeción, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción, soportes con bola oscilante
- Adaptación exacta a la función de sujeción mediante rosca exterior continua
- Endurecido o metal duro
Unidad de venta
24,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
A
Versión 1
adjustable
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
A=Longitud de la rosca
40
G=Rosca
M10
Clase de fijación
rosca exterior
SW
3
Descripción
Material
Acero para herramientas endurecido.
Indicación
La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.