text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
A
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
A=Longitud de la rosca
40
G=Rosca
M20
Clase de fijación
rosca exterior
SW
8

Descripción

Material
Acero para herramientas endurecido.
Indicación
La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron