text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pinza
Forma
C
Versión 1
adjustable
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Material del componente
metal duro
G=Rosca
M16
L=Longitud de la rosca
50
B
11,2
Clase de fijación
rosca exterior
F
8
SW
8

Descripción

Material
Acero para herramientas endurecido o metal duro.
Indicación
La rosca exterior continua de las pinzas ajustables permite la adaptación exacta a la función de sujeción.
Los insertos de metal duro están soldados.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron