text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tipo de producto
con perno
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
latón
Superficie cuerpo de base
acabado natural
D=Rosca
M6
L=Longitud
11,5
SW=Ancho de llave
3
D1
4
L3
1,9

Descripción

Material
Tornillo de acero inoxidable 1.4305.
Perno de latón o de POM.
Versión
Tornillo con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron