{"product":{"productId":"agid.32343","price":2.39,"name":"TORNILLO DE PRESIÓN M04X7, SW=2, ACEROINOXIDABLE ACABADO NATURAL, COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión
acero inoxidable
acabado natural
- Para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de plantas, tecnología de transportadores, montaje
- Montaje sencillo
Unidad de venta
2,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tipo de
producto
con perno
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
POM
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
D=Rosca
M4
L=Longitud
7
SW=Ancho de llave
2
D1
2
L3
1,7
Descripción
Material
Tornillo de acero inoxidable 1.4305.
Perno de latón o de POM.
Perno de latón o de POM.
Versión
Tornillo con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.