text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tipo de producto
con perno
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
POM
Superficie cuerpo de base
bruñido
D=Rosca
M10
L=Longitud
17,9
SW=Ancho de llave
5
Clase de resistencia
10.9
D1
6,5
L3
2,5

Descripción

Material
Tornillo de acero templado y revenido con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Versión
Tornillo bruñido.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron