{"product":{"productId":"agid.14733","price":3.11,"name":"TORNILLO DE PRESIÓN SIN CABEZA, CONBLOQUEO PARA ROSCAS M08X13,6, SW=4,ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión
sin cabeza
acero
bruñido
- Para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de plantas, tecnología de transportadores, montaje
- con seguro roscado: seguridad en caso de vibraciones, reutilizable
Unidad de venta
3,11 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Versión 2
con seguro roscado
Tipo de
producto
con perno
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
POM
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
D=Rosca
M8
L=Longitud
13,6
SW=Ancho de llave
4
Clase de resistencia
10.9
D1
5
L1
5
L3
2
Descripción
Material
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Seguro roscado de nylon.
Perno de latón o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión
Tornillo bruñido.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Indicación sobre el dibujo
L2 = aprox. dos filetes
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.