text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
con pivote opresor
DIN
similar a DIN 6332
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
M10
L1 =Longitud
50
L=Longitud de la rosca
41
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero: pivote opresor templado por cementación, negro.
Acero inoxidable: acabado natural.
Indicación
El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión 07140.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron