{"product":{"productId":"agid.4032","price":1.97,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESORSIMILAR A DIN6332 D1=M12X50, L1=60,ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de sujeción
con pivote opresor
acero
- Material: acero o acero inoxidable
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
con pivote opresor
DIN
similar a DIN 6332
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca
M12
L1 =Longitud
60
L=Longitud de la rosca
50
D2
8
D3
7,2
L2
10
L3
4,5
L5
4,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero: pivote opresor templado por cementación, negro.
Acero inoxidable: acabado natural.
Acero inoxidable: acabado natural.
Indicación
El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión 07140.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.