text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de producto
con punta
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
endurecido y bruñido
D=Rosca
M5
L=Longitud
12,5
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
4,5
Clase de resistencia
10.9
D1
3
L2
1,3
L4
0,5
SW
2,5

Descripción

Material
Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Versión
Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación
Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron