{"product":{"productId":"agid.16141","price":2.28,"name":"TORNILLO DE PRESIÓN SIN CABEZA M08X22,ACERO 10.9 BRUÑIDO, COMP:ACERO P.HERRAMIENTAS ENDURECIDO Y BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de presión
sin cabeza
acero
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Para fijación adicional a través de una determinada unión de forma
Unidad de venta
2,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de
producto
con punta
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
endurecido y bruñido
D=Rosca
M8
L=Longitud
22
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
15
Clase de resistencia
10.9
D1
5,5
L2
2,4
L4
1
SW
4
Descripción
Material
Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Perno de acero para herramientas.
Versión
Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación
Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.