text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
sin cabeza
Tipo de producto
con espiga cilíndrica bombeada
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
endurecido y bruñido
D=Rosca
M6
L=Longitud
22,3
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
9
Clase de resistencia
10.9
D1
4
L2
2,7
L4
0,8
SW
3

Descripción

Material
Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9.
Perno de acero para herramientas.
Versión
Perno endurecido.
Tornillo y perno bruñidos.
Indicación
Los tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada se utilizan cuando se necesita un punto de presión o de soporte.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron