text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de momento de torsión
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
D=Rosca
M5
L=Longitud de la rosca
40
D1
10
D2
26
D3
20
H1
2
H2
26
H3
8
Momento de torsión Nm
0,05 - 0,15

Descripción

Material
Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión
Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados.
Casquillo y perno cincados.
Indicación
El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.

Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
A petición
Otras longitudes de rosca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron