text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura de momento de torsión
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
D=Rosca
M8
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Momento de torsión Nm
0,25 - 0,5

Descripción

Material
Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión
Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados.
Casquillo bruñido.
Indicación
El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.

La versión con rosca interior presenta un orificio pasante en el tornillo de ajuste para poder usar la empuñadura de momento incluso con vástagos roscados.

Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron