{"product":{"productId":"agid.17798","price":85.36,"name":"EMPUÑA. MOMENTO TORSIÓN TA.2 D=M08X50ALUMINIO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de momento de torsión
aluminio
- El momento de torsión se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala graduada.
- Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
- Posibilidad de asegurar del momento de torsión ajustado
Unidad de venta
85,36 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de momento de torsión
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
D=Rosca
M8
L=Longitud de la rosca
50
D1
15
D2
30
D3
24
H1
4
H2
30
H3
8
Momento
de torsión
Nm
0,25 - 0,5
Descripción
Material
Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión
Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados.
Casquillo y perno cincados.
Casquillo y perno cincados.
Indicación
El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.
Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
A petición
Otras longitudes de rosca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.