text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón moleteado de momento de torsión
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M6
H=Altura
27
T=Profundidad de rosca
6
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Momento de torsión Nm
0,1 - 0,3

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo bruñido.
Indicación
El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.

Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron