{"product":{"productId":"agid.4038","price":39.45,"name":"BOTÓN MOLE.MOMENTO TORS. TA.3 D=M08,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA RAL7021,COMP:ACERO, CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Botón moleteado de momento de torsión
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- El momento de torsión se ajusta mediante un tornillo de ajuste
Unidad de venta
39,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón moleteado de momento de torsión
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
34
D=Rosca
M8
H=Altura
37,5
T=Profundidad de rosca
14
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Momento
de torsión
Nm
0,1 - 0,3
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo bruñido.
Indicación
El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.