{"product":{"productId":"agid.17267","price":70.61,"name":"MO. TORSIÓN EMP. ESTRELLA D=M08 D1=80TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO INOXIDABLE,PULIDO ELECTROLÍTICO"},"currency":"EUR"}
Momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos
termoplástico
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Máximo momento de torsión mediante clic audible
Unidad de venta
70,61 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero inoxidable
COMP
pulido electrolítico
D1=Diámetro exterior
80
D=Rosca
M8
H=Altura
53,5
T=Profundidad de rosca
13
D2
29,2
H1
31
Momento
de torsión
Nm
5
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Versión
Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Indicación
Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.
A petición
Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.