text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Momento de torsión de la empuñadura de estrella de tres picos
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
COMP
pulido electrolítico
D1=Diámetro exterior
80
D=Rosca
M12
H=Altura
53,5
T=Profundidad de rosca
13
D2
29,2
H1
31
Momento de torsión Nm
5

Descripción

Material
Empuñadura de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Cubierta de termoplástico.
Partes de acero inoxidable, endurecido.
Versión
Empuñadura y tapa gris antracita (RAL 7021).
Piezas de acero inoxidable de pulido electrolítico.
Indicación
Cuando se alcanza el momento de torsión máximo, se oye un clic. La empuñadura solo puede apretarse con el momento de torsión máximo indicado en la tabla.
A petición
Otras roscas interiores, momentos de torsión máximos y colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron