{"product":{"productId":"agid.4051","price":111.91,"name":"EMPUÑA. MOMENTO TORSIÓN D=M08 FUNDICIÓNGRIS, COMP:ACERO DE CORTE FÁCIL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura de momento de torsión
fundición gris
- Par de apriete ajustable mediante tornillo prisionero
Unidad de venta
111,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura de momento de torsión
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Material
del componente
acero de corte fácil
D=Rosca
M8
D1
60
D2
20
F1
N
40
F2
N
900
L
12
L1
22
L2
13
L3
40
Descripción
Material
Tuerca de acero de corte fácil.
Empuñadura de fundición gris GJL 250.
Empuñadura de fundición gris GJL 250.
Versión
Tuerca bruñida.
Empuñadura con acabado natural.
Empuñadura con acabado natural.
Indicación
El momento de torsión requerido para las empuñaduras se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Fuerzas
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
F2 = máxima presión final
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.